Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
19.1 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,9319 zł - 8,9319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
31.8 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
50.8 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,9319 zł - 8,9319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
76.2 mm
Stal węglowa
23.58 N
11,3897 zł - 11,3897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
127.0 mm
Stal węglowa
23.58 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
34.8 mm
Stal węglowa
40.30 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
57.2 mm
Stal węglowa
40.30 N
9,3881 zł - 9,3881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.23 N
25.4 mm
Stal węglowa
70.28 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.23 N
38.1 mm
Stal węglowa
70.28 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
12,8606 zł - 12,8606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
12,3246 zł - 12,3246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.04 N
34.8 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
8,7038 zł - 8,7038 zł 30 Na stanie
2.22 N
38.1 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
63.5 mm
Stal węglowa
23.58 N
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
76.2 mm
Stal węglowa
83.63 N
11,0594 zł - 11,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
127.0 mm
Stal węglowa
83.63 N
16,5196 zł - 16,5196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
69.9 mm
Stal węglowa
137.09 N
17,376 zł - 17,376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
114.3 mm
Stal węglowa
137.09 N
15,5613 zł - 15,5613 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
63.5 mm
Stal węglowa
309.98 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 2.42 Nmm Stal węglowa

10439166

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.93 Nmm Stal węglowa

10234501

Przedział cen netto
8,9319 zł - 8,9319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.51 Nmm Stal węglowa

10439197

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.30 Nmm Stal węglowa

10439234

Przedział cen netto
8,9319 zł - 8,9319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.18 Nmm Stal węglowa

10439272

Przedział cen netto
11,3897 zł - 11,3897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.47 Nmm Stal węglowa

10439302

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.60 Nmm Stal węglowa

10414798

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 9.91 Nmm Stal węglowa

10632918

Przedział cen netto
9,3881 zł - 9,3881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 3.41 Nmm Stal węglowa

10646021

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.42 Nmm Stal nierdzewna

10439746

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.25 Nmm Stal nierdzewna

10439777

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.15 Nmm Stal nierdzewna

10439814

Przedział cen netto
12,8606 zł - 12,8606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.23 Nmm Stal nierdzewna

10439838

Przedział cen netto
12,3246 zł - 12,3246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.74 Nmm Stal węglowa

10439180

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.39 Nmm Stal węglowa

10439210

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.42 Nmm Stal węglowa

10439524

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.74 Nmm Stal węglowa

10415047

Przedział cen netto
11,0594 zł - 11,0594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.73 Nmm Stal węglowa

10439586

Przedział cen netto
16,5196 zł - 16,5196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.21 Nmm Stal węglowa

10632925

Przedział cen netto
17,376 zł - 17,376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 15.64 Nmm Stal węglowa

10439616

Przedział cen netto
15,5613 zł - 15,5613 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa