Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
10234488 8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
22.4 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
34.8 mm
Stal węglowa
9.21 N
21,4922 zł - 21,4922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.26 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
114.20 N
13,9446 zł - 13,9446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
13,819 zł - 13,819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
20 Na stanie
6.30 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
23,2455 zł - 23,2455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
25,3651 zł - 25,3651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
34,7219 zł - 34,7219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
152.4 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
23,8873 zł - 23,8873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
35,6415 zł - 35,6415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
139.7 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
14,4744 zł - 14,4744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
20,9028 zł - 20,9028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.26 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
114.20 N
23,4327 zł - 23,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
23,9009 zł - 23,9009 zł 30 Na stanie
10.26 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
114.20 N
23,5551 zł - 23,5551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
23,4327 zł - 23,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
23,9009 zł - 23,9009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
114.3 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.30 Nmm Stal węglowa

10234488

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    22.4 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.14 Nmm Stal węglowa

10439104

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 3.56 Nmm Stal nierdzewna

10635117

Przedział cen netto
21,4922 zł - 21,4922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.26 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.20 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 2.16 Nmm Stal nierdzewna

10440063

Przedział cen netto
13,9446 zł - 13,9446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.18 Nmm Stal nierdzewna

10440100

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.03 Nmm Stal nierdzewna

10440025

Przedział cen netto
13,819 zł - 13,819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 2.72 Nmm Stal nierdzewna

10335161


Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.34 Nmm Stal nierdzewna

10440094

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 13.03 Nmm Stal nierdzewna

10633830

Przedział cen netto
23,2455 zł - 23,2455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.97 Nmm Stal nierdzewna

10635148

Przedział cen netto
25,3651 zł - 25,3651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 3.49 Nmm Stal nierdzewna

10635094

Przedział cen netto
34,7219 zł - 34,7219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 16.85 Nmm Stal nierdzewna

10638125

Przedział cen netto
23,8873 zł - 23,8873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 3.87 Nmm Stal nierdzewna

10638170

Przedział cen netto
35,6415 zł - 35,6415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    139.7 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.80 Nmm Stal nierdzewna

10440117

Przedział cen netto
14,4744 zł - 14,4744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 4.95 Nmm Stal nierdzewna

10635100

Przedział cen netto
20,9028 zł - 20,9028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.26 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.20 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.93 Nmm Stal nierdzewna

10633878

Przedział cen netto
23,4327 zł - 23,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 0.88 Nmm Stal nierdzewna

10234648

Przedział cen netto
23,9009 zł - 23,9009 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.26 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.20 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 11.01 Nmm Stal nierdzewna

10641828

Przedział cen netto
23,5551 zł - 23,5551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.28 Nmm Stal nierdzewna

10641811

Przedział cen netto
23,4327 zł - 23,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.01 Nmm Stal nierdzewna

10641996

Przedział cen netto
23,9009 zł - 23,9009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna