20211868
20211868
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 93,5585 zł |
| 50 - 99 | 74,8468 zł |
| 100 - 199 | 70,1801 zł |
| 200 - 499 | 65,5132 zł |
| 500 - 999 | 60,8019 zł |
| 1000 + | 56,135 zł |
| Gwint ręczny | Left Hand |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Waga g | 776.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować