Menu Search

Element współpracujący dla przegubów widełkowych 16.0 M16 24.0 Stal

Te elementy współpracujące przegubów widełkowych wyposażone w końcówkę żeńską stosuje się w układach mechanicznych wymagających solidnego złącza. Gwarantują właściwe wyrównanie przegubu, stabilność i przenoszenie obciążenia. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem zapewniającym trwałość i wytrzymałość mechaniczną. Zaprojektowano je w taki sposób, że rozmiar gwintu lewego odpowiada rozmiarowi przegubu widełkowego.
Numer produktu Essentra:

20211844

Numer produktu produkcyjny:

20211844

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 54,6992 zł
50 - 99 43,7504 zł
100 - 199 41,0132 zł
200 - 499 38,2758 zł
500 - 999 35,5391 zł
1000 + 32,8014 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

54,70 zł

1 x 54,6992 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l4 30.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Waga g 395.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt