Menu Search

Element współpracujący dla przegubów widełkowych 14.0 M14 21.0 Stal

Te elementy współpracujące przegubów widełkowych wyposażone w końcówkę żeńską stosuje się w układach mechanicznych wymagających solidnego złącza. Gwarantują właściwe wyrównanie przegubu, stabilność i przenoszenie obciążenia. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem zapewniającym trwałość i wytrzymałość mechaniczną. Zaprojektowano je w taki sposób, że rozmiar gwintu lewego odpowiada rozmiarowi przegubu widełkowego.
Numer produktu Essentra:

20211820

Numer produktu produkcyjny:

20211820

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 51,8722 zł
50 - 99 41,5067 zł
100 - 199 38,9041 zł
200 - 499 36,3013 zł
500 - 999 33,6985 zł
1000 + 31,141 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

51,87 zł

1 x 51,8722 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 21.0
d2 M14
l2 ±0.5 72.0
l4 25.0
w3 tol. h11 27.0
f1 ±0.2 1.0
Waga g 245.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt