Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20211790
20211790
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 - 49 | 34,1551 zł | 
| 50 - 99 | 27,3154 zł | 
| 100 - 199 | 25,6164 zł | 
| 200 - 499 | 23,917 zł | 
| 500 - 999 | 22,218 zł | 
| 1000 + | 20,476 zł | 
| Gwint ręczny | Left Hand | 
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Coarse | 
| d1 tol. H9 | 12.0 | 
| l1 ±0.5 | 18.0 | 
| d2 | M12 | 
| l2 ±0.5 | 62.0 | 
| l4 | 22.0 | 
| w3 tol. h11 | 24.0 | 
| f1 ±0.2 | 0.5 | 
| Waga g | 168.0 | 
| Materiał | Stal | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować