20211776
20211776
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 32,064 zł |
| 50 - 99 | 25,6599 zł |
| 100 - 199 | 24,048 zł |
| 200 - 499 | 22,436 zł |
| 500 - 999 | 20,824 zł |
| 1000 + | 19,256 zł |
| Gwint ręczny | Left Hand |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Waga g | 98.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować