Menu Search

Element współpracujący dla przegubów widełkowych 8.0 M8 12.0 Stal

Te elementy współpracujące przegubów widełkowych wyposażone w końcówkę żeńską stosuje się w układach mechanicznych wymagających solidnego złącza. Gwarantują właściwe wyrównanie przegubu, stabilność i przenoszenie obciążenia. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem zapewniającym trwałość i wytrzymałość mechaniczną. Zaprojektowano je w taki sposób, że rozmiar gwintu lewego odpowiada rozmiarowi przegubu widełkowego.
Numer produktu Essentra:

20211752

Numer produktu produkcyjny:

20211752

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 27,2823 zł
50 - 99 21,8079 zł
100 - 199 20,4617 zł
200 - 499 19,1158 zł
500 - 999 17,7242 zł
1000 + 16,378 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,28 zł

1 x 27,2823 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l4 14.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Waga g 51.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt