Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20211738
20211738
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 - 49 | 20,9113 zł | 
| 50 - 99 | 16,729 zł | 
| 100 - 199 | 15,6835 zł | 
| 200 - 499 | 14,638 zł | 
| 500 - 999 | 13,592 zł | 
| 1000 + | 12,547 zł | 
| Gwint ręczny | Left Hand | 
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Coarse | 
| d1 tol. H9 | 5.0 | 
| l1 ±0.5 | 7.5 | 
| d2 | M5 | 
| l2 ±0.5 | 26.0 | 
| l4 | 8.0 | 
| w3 tol. h11 | 10.0 | 
| f1 ±0.2 | 0.5 | 
| Waga g | 12.0 | 
| Materiał | Stal | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować