20211714
20211714
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 73,5381 zł |
| 50 - 99 | 58,813 zł |
| 100 - 199 | 55,1536 zł |
| 200 + | 51,494 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Waga g | 776.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować