Menu Search

Element współpracujący dla przegubów widełkowych 16.0 M16 24.0 Stal

Te elementy współpracujące przegubów widełkowych wyposażone w końcówkę żeńską stosuje się w układach mechanicznych wymagających solidnego złącza. Gwarantują właściwe wyrównanie przegubu, stabilność i przenoszenie obciążenia. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem zapewniającym trwałość i wytrzymałość mechaniczną. Zaprojektowano je w taki sposób, że rozmiar gwintu pasuje do gwintu przegubu widełkowego.
Numer produktu Essentra:

20211684

Numer produktu produkcyjny:

20211684

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 64,3019 zł
50 - 99 51,4235 zł
100 - 199 48,2376 zł
200 + 45,0069 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

64,30 zł

1 x 64,3019 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l4 30.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Waga g 397.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt