20211615
20211615
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 163,7834 zł |
| 50 - 99 | 131,0267 zł |
| 100 - 199 | 122,86 zł |
| 200 - 499 | 114,6483 zł |
| 500 - 999 | 106,4814 zł |
| 1000 + | 98,2702 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Waga g | 51.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować