Menu Search

Element współpracujący dla przegubów widełkowych 5.0 M5 7.5 Stal

Te elementy współpracujące przegubów widełkowych wyposażone w końcówkę żeńską stosuje się w układach mechanicznych wymagających solidnego złącza. Gwarantują właściwe wyrównanie przegubu, stabilność i przenoszenie obciążenia. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem zapewniającym trwałość i wytrzymałość mechaniczną. Zaprojektowano je w taki sposób, że rozmiar gwintu pasuje do gwintu przegubu widełkowego.
Numer produktu Essentra:

20211585

Numer produktu produkcyjny:

20211585

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 20,5066 zł
50 - 99 16,4232 zł
100 - 199 15,3912 zł
200 - 499 14,3592 zł
500 - 999 13,3272 zł
1000 + 12,2951 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,51 zł

1 x 20,5066 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 7.5
d2 M5
l2 ±0.5 26.0
l4 8.0
w3 tol. h11 10.0
f1 ±0.2 0.5
Waga g 12.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt