Menu Search

Element ustalający 31.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10271001

Numer produktu produkcyjny:

491269

95 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 84,4509 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

422,25 zł

5 x 84,4509 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 46.0 mm
Szerokość podstawy 20.0 mm
Pasująca wysokość płytki 5.5 mm
Schemat końcówki 8.0 mm
Wysokość całkowita 46.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Tworzywo termoplastyczne
Rozstaw otworów montażowych 34.0 mm
Materiał noska Stal
Średnica łba 31.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt