10270981
491267
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 + | 76,5429 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 1.811 in |
|---|---|
| Długość podstawy | 46.0 mm |
| Szerokość podstawy | 20.0 mm |
| Szerokość podstawy | 0.787 in |
| Pasująca wysokość płytki | 0.217 in |
| Pasująca wysokość płytki | 5.5 mm |
| Schemat końcówki | 0.315 in |
| Schemat końcówki | 8.0 mm |
| Wysokość całkowita | 1.811 in |
| Wysokość całkowita | 46.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Pełny materiał | Tworzywo termoplastyczne |
| Rozstaw otworów montażowych | 34.0 mm |
| Rozstaw otworów montażowych | 1.339 in |
| Materiał noska | Stal |
| Średnica łba | 1.22 in |
| Średnica łba | 31.0 mm |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować