10196991
1220881
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 43,5492 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 1.476 in |
|---|---|
| Długość podstawy | 37.5 mm |
| Szerokość podstawy | 34.0 mm |
| Szerokość podstawy | 1.339 in |
| Pasująca wysokość płytki | 0.236 in |
| Pasująca wysokość płytki | 6.0 mm |
| Siła końcowa | 22.0 N |
| Siła końcowa | 22.0 N |
| Początkowa siła końcowa | 6.0 N |
| Początkowa siła końcowa | 6.0 N |
| Średnica końcówki | 8.0 mm |
| Średnica końcówki | 0.315 in |
| Schemat końcówki | 8.0 mm |
| Schemat końcówki | 0.315 in |
| Całkowita długość | 63.5 mm |
| Całkowita długość | 2.5 in |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt gałki |
| Rozstaw otworów montażowych | 23.0 mm |
| Rozstaw otworów montażowych | 0.906 in |
| Materiał noska | Stal nierdzewna |
| Średnica łba | 21.0 mm |
| Średnica łba | 0.827 in |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować