Menu Search

Element ustalający 16.0 mm 5.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10196922

Numer produktu produkcyjny:

1220874

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 35,1674 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

351,67 zł

10 x 35,1674 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 22.0 mm
Szerokość podstawy 28.0 mm
Pasująca wysokość płytki 4.5 mm
Siła końcowa 24.0 N
Początkowa siła końcowa 5.0 N
Średnica końcówki 5.0 mm
Schemat końcówki 5.0 mm
Całkowita długość 40.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj uchwytu Uchwyt gałki
Rozstaw otworów montażowych 18.0 mm
Materiał noska Stal nierdzewna
Średnica łba 16.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt