20212469
20212469
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,3941 zł |
| 100 - 249 | 1,2634 zł |
| 250 - 749 | 1,1327 zł |
| 750 + | 1,046 zł |
| d1 tol. h11 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 8.0 |
| h1 | 22.1 |
| h2 | 10.0 |
| l1 +0.10 | 1.05 |
| l2 | 4.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 0.5 |
| w | 18.0 |
| Nacisk osi maks. kN | 6.40 |
| Waga g | 2.11 |
| Wykończenie | Ocynk srebrny |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować