20212421
20212421
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 0,5664 zł |
| 100 - 249 | 0,5228 zł |
| 250 - 749 | 0,4357 zł |
| 750 + | 0,436 zł |
| d1 tol. h11 | 5.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 4.0 |
| h1 | 10.7 |
| h2 | 5.0 |
| l1 +0.10 | 0.74 |
| l2 | 2.5 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 3.3 |
| l5 | 0.4 |
| w | 9.0 |
| Nacisk osi maks. kN | 1.30 |
| Waga g | 0.34 |
| Wykończenie | Ocynk srebrny |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować