20212537
20212537
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 - 99 | 0,3485 zł | 
| 100 - 249 | 0,305 zł | 
| 250 - 749 | 0,2614 zł | 
| 750 + | 0,261 zł | 
| d1 tol. h11 | 6.0 | 
|---|---|
| d2 tol. h11 | 5.0 | 
| h1 | 11.25 | 
| h2 | 6.8 | 
| l1 +0.10 | 0.74 | 
| l2 | 3.0 | 
| l3 | 0.75 | 
| l4 | 3.5 | 
| l5 | 0.5 | 
| w | 10.6 | 
| Siła osi maks. kN | 4.85 | 
| Wykończenie | Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym | 
| Materiał | Stal | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować