Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,0079 zł - 77,0079 zł | 13 Na stanie |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 57,3399 zł - 57,3399 zł | 270 Na stanie |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 19,9128 zł - 19,9128 zł | 40 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Brak blokady
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 31,141 zł - 31,141 zł | 6 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 37,2458 zł - 37,2458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 57,1028 zł - 57,1028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 29,3411 zł - 29,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 33,676 zł - 33,676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 40,0208 zł - 40,0208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 31,1939 zł - 31,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 28,0331 zł - 28,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 33,2145 zł - 33,2145 zł | 1 Na stanie |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 43,2838 zł - 43,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 31,8075 zł - 31,8075 zł | 1 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 42,9631 zł - 42,9631 zł | 2 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 35,8235 zł - 35,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 55,3877 zł - 55,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 30,6942 zł - 30,6942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10196311 | 39,5746 zł - 39,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować