Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,464 zł - 58,464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 39,5746 zł - 39,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 61,0733 zł - 61,0733 zł | 1364 Na stanie |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 77,0079 zł - 77,0079 zł | 13 Na stanie |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 57,3399 zł - 57,3399 zł | 270 Na stanie |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 57,1028 zł - 57,1028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 30,3991 zł - 30,3991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 38,7797 zł - 38,7797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 43,4233 zł - 43,4233 zł | 10 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 71,2942 zł - 71,2942 zł | 35 Na stanie |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 61,0733 zł - 61,0733 zł | 85 Na stanie |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 57,7582 zł - 57,7582 zł | 70 Na stanie |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 27,7635 zł - 27,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 31,8075 zł - 31,8075 zł | 11 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 34,1297 zł - 34,1297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 43,3802 zł - 43,3802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 28,188 zł - 28,188 zł | 10 Na stanie |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 32,2545 zł - 32,2545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 34,7774 zł - 34,7774 zł | 2 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować