10281079
497563
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 + | 19,9128 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość śruby | 0.315 in |
|---|---|
| Długość śruby | 8.0 mm |
| Siła końcowa | 7.0 N |
| Siła końcowa | 7.0 N |
| Średnica łba | 17.5 mm |
| Średnica łba | 0.689 in |
| Wysokość pokrętła | 0.728 in |
| Wysokość pokrętła | 18.5 mm |
| Całkowita długość | 26.5 mm |
| Całkowita długość | 1.043 in |
| Wykończenie | Czarny proszkowany |
| Pełny materiał | Aluminium |
| Rodzaj zamknięcia uchwytu | Brak blokady |
| Kod towaru | 7616999099 |
| Rozmiar gwintu na korpusie | M10 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować