10634417
1220832
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 31,2899 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M6 x 0.75 |
|---|---|
| Długość śruby | 10.0 mm |
| Długość śruby | 0.394 in |
| Siła końcowa | 12.00 N |
| Siła końcowa | 12.00 N |
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Średnica łba | 0.472 in |
| Całkowita długość | 32.5 mm |
| Całkowita długość | 1.28 in |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Matowe |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj zamknięcia uchwytu | Blokada |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Rozmiar gwintu na korpusie | M6 x 0.75 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować