10196366
1220812
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 29,582 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M8 |
|---|---|
| Długość śruby | 13.5 mm |
| Długość śruby | 0.531 in |
| Siła końcowa | 24.00 N |
| Siła końcowa | 24.00 N |
| Średnica łba | 16.0 mm |
| Średnica łba | 0.63 in |
| Całkowita długość | 43.0 mm |
| Całkowita długość | 1.693 in |
| Materiał korpusu | Stal |
| Wykończenie | Matowe |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj zamknięcia uchwytu | Blokada |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Rozmiar gwintu na korpusie | M8 x 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować