Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
186,5004 zł - 186,5004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
1 340,0968 zł - 1 340,0968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
2 092,6153 zł - 2 092,6153 zł | 6 Na stanie |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
139,0421 zł - 139,0421 zł | 34 Na stanie |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
1 662,5517 zł - 1 662,5517 zł | 5 Na stanie |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
14,2641 zł - 14,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
1 949,4049 zł - 1 949,4049 zł | 4 Na stanie |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
2 142,1881 zł - 2 142,1881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
41,4013 zł - 41,4013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
36,8414 zł - 36,8414 zł | 45 Na stanie |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
44,4273 zł - 44,4273 zł | 148 Na stanie |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
639,0205 zł - 639,0205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | 13 Na stanie |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
13,2643 zł - 13,2643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
21,1296 zł - 21,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
34,1362 zł - 34,1362 zł | 100 Na stanie |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
2,1262 zł - 5,2094 zł | 6070 Na stanie |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
||
152,7063 zł - 152,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
40,9261 zł - 40,9261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
5 000,2053 zł - 5 000,2053 zł | 12 Na stanie |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować