Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6414 zł - 1,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 549000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,4113 zł - 1,0078 zł | 145940 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1574 zł - 2,8356 zł | 5800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,8283 zł - 2,0293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,5936 zł - 6,3545 zł | 4080 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,304 zł - 1,8257 zł | 1100 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | 14300 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,7502 zł - 1,838 zł | 44050 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,1155 zł - 2,7331 zł | 10000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5145 zł - 1,2606 zł | 486500 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,103 zł - 2,7023 zł | 27250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 5800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,1127 zł - 2,7263 zł | 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4769 zł - 1,1684 zł | 13600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,601 zł - 1,4724 zł | 80300 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10086339 | 0,884 zł - 2,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 10087145 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 75299 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 0,8548 zł - 2,0942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować