Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1329 zł - 0,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,0695 zł - 2,6203 zł | 24000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4043 zł - 0,9907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4922 zł - 1,206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10087145 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 74299 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 1,0151 zł - 2,4871 zł | 584 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,2257 zł - 3,003 zł | 2100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,1155 zł - 2,7331 zł | 2500 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | 45 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4769 zł - 1,1684 zł | 5600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,633 zł - 1,551 zł | 3500 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,6149 zł - 1,5066 zł | 10090 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,05 zł - 2,5725 zł | 68400 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,304 zł - 1,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5145 zł - 1,2606 zł | 539000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4073 zł - 3,1818 zł | 2000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | 4000 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1127 zł - 2,7263 zł | 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3235 zł - 0,7926 zł | 7500 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować