Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h Kup
10086339 0,884 zł - 2,166 zł 1250 Na stanie
15.0 mm
Czarny
PVC
29.5 mm
1,304 zł - 1,8257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
1,8128 zł - 4,4413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
0,633 zł - 1,551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Czarny
PVC
29.0 mm
0,8548 zł - 2,0942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
PVC
28.5 mm
2,0498 zł - 5,0221 zł 5600 Na stanie
29.0 mm
Czarny
PVC
35.0 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 350 Na stanie
26.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
0,8115 zł - 1,9883 zł 425424 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
29.0 mm
1,2257 zł - 3,003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
1,4073 zł - 3,1818 zł 5000 Na stanie
25.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
0,4769 zł - 1,1684 zł 13600 Na stanie
8.0 mm
Zielony
Winyl
24.5 mm
1,1127 zł - 2,7263 zł 8000 Na stanie
4.0 mm
Zielony
Winyl
24.0 mm
0,9803 zł - 2,4017 zł 10200 Na stanie
18.0 mm
Czarny
PVC
28.5 mm
2,5936 zł - 6,3545 zł 80 Na stanie
29.0 mm
Zielony
Winyl
35.0 mm
0,3834 zł - 0,9395 zł 350000 Na stanie
5.0 mm
Zielony
Winyl
23.5 mm
0,8924 zł - 2,1865 zł 15319 Na stanie
16.0 mm
Czarny
PVC
28.0 mm
0,3053 zł - 0,7482 zł 21000 Na stanie
5.0 mm
Czarny
PVC
23.5 mm
0,5145 zł - 1,2606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Czarny
PVC
25.0 mm
0,4113 zł - 1,0078 zł 145940 Na stanie
6.0 mm
Zielony
Winyl
25.0 mm
0,601 zł - 1,4724 zł 107300 Na stanie
11.0 mm
Czarny
PVC
29.0 mm
  • z 3
Elastyczne nasadki 15.0 mm 29.5 mm PVC Czarny

10086339

Przedział cen netto
2,166 zł - 0,884 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086384

Przedział cen netto
1,8257 zł - 1,304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10086414

Przedział cen netto
4,4413 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm PVC Czarny

10087817

Przedział cen netto
1,551 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 20.0 mm 28.5 mm PVC Czarny

10087848

Przedział cen netto
2,0942 zł - 0,8548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 29.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10086421

Przedział cen netto
5,0221 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 26.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086407

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 14.0 mm 29.0 mm PVC Czarny

10086322

Przedział cen netto
1,9883 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
425424 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 21.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086377

Przedział cen netto
3,003 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 25.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086391

Przedział cen netto
3,1818 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm Winyl Zielony

10087176

Przedział cen netto
1,1684 zł - 0,4769 zł

Zapasy magazynowe
13600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 4.0 mm 24.0 mm Winyl Zielony

10087718

Przedział cen netto
2,7263 zł - 1,1127 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm PVC Czarny

10086360

Przedział cen netto
2,4017 zł - 0,9803 zł

Zapasy magazynowe
10200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 29.0 mm 35.0 mm Winyl Zielony

10084472

Przedział cen netto
6,3545 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm Winyl Zielony

10084328

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
350000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 16.0 mm 28.0 mm PVC Czarny

10086346

Przedział cen netto
2,1865 zł - 0,8924 zł

Zapasy magazynowe
15319 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm PVC Czarny

10086278

Przedział cen netto
0,7482 zł - 0,3053 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 9.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10086292

Przedział cen netto
1,2606 zł - 0,5145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 6.0 mm 25.0 mm Winyl Zielony

10084335

Przedział cen netto
1,0078 zł - 0,4113 zł

Zapasy magazynowe
145940 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 11.0 mm 29.0 mm PVC Czarny

10086308

Przedział cen netto
1,4724 zł - 0,601 zł

Zapasy magazynowe
107300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000