Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h Kup
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Zielony
Winyl
33.5 mm
1,8825 zł - 4,6121 zł 420 Na stanie
30.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
1,3358 zł - 3,2729 zł 514600 Na stanie
22.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,2299 zł - 1,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,5896 zł - 3,8947 zł 710 Na stanie
28.0 mm
Czarny
PVC
35.0 mm
1,9801 zł - 4,8513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Zielony
Winyl
35.0 mm
3,4164 zł - 3,4164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
1,5339 zł - 1,5339 zł 19450 Na stanie
24.0 mm
Zielony
Winyl
33.5 mm
1,103 zł - 2,7023 zł 7250 Na stanie
15.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
0,4231 zł - 0,4231 zł 1750 Na stanie
8.0 mm
Czarny
PVC
24.5 mm
1,2257 zł - 3,003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
2,2032 zł - 5,3979 zł 20 Na stanie
26.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,8283 zł - 2,0293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
1,304 zł - 1,8257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
0,7502 zł - 1,838 zł 27025 Na stanie
11.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
1,8128 zł - 4,4413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
0,8729 zł - 2,1386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Czarny
PVC
24.0 mm
1,4073 zł - 3,1818 zł 5000 Na stanie
25.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 350 Na stanie
26.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
2,0498 zł - 5,0221 zł 1600 Na stanie
29.0 mm
Czarny
PVC
35.0 mm
  • z 3
Elastyczne nasadki 22.0 mm 33.5 mm Winyl Zielony

10087756

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 30.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10087114

Przedział cen netto
4,6121 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 22.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087749

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
514600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 24.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087886

Przedział cen netto
1,2299 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 28.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087206

Przedział cen netto
3,8947 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
710 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 28.0 mm 33.5 mm Winyl Zielony

10087190

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 30.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10087121

Przedział cen netto
3,4164 zł - 3,4164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 24.0 mm 33.5 mm Winyl Zielony

10087879

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
19450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 15.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10084380

Przedział cen netto
2,7023 zł - 1,103 zł

Zapasy magazynowe
7250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm PVC Czarny

10466094

Przedział cen netto
0,4231 zł - 0,4231 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Standard
    DIN
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm Winyl Zielony

10084410

Przedział cen netto
3,003 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 26.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084458

Przedział cen netto
5,3979 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 12.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084366

Przedział cen netto
2,0293 zł - 0,8283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086384

Przedział cen netto
1,8257 zł - 1,304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 11.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084359

Przedział cen netto
1,838 zł - 0,7502 zł

Zapasy magazynowe
27025 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10086414

Przedział cen netto
4,4413 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 4.0 mm 24.0 mm PVC Czarny

10087701

Przedział cen netto
2,1386 zł - 0,8729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 25.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086391

Przedział cen netto
3,1818 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 26.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086407

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 29.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10086421

Przedział cen netto
5,0221 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790