Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8825 zł - 4,6121 zł | 4020 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,3358 zł - 3,2729 zł | 515800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,5896 zł - 3,8947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,4164 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | 6000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | 7450 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,2299 zł - 1,2299 zł | 48000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,0151 zł - 2,4871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,2257 zł - 3,003 zł | 4100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,1574 zł - 2,8356 zł | 11800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,601 zł - 1,4724 zł | 98300 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10086339 | 0,884 zł - 2,166 zł | 1250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 0,6609 zł - 1,6193 zł | 8270 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,8924 zł - 2,1865 zł | 27819 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 5800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,2729 zł - 5,5687 zł | 27900 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,304 zł - 1,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,1127 zł - 2,7263 zł | 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować