Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6609 zł - 1,6193 zł | 8270 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,8924 zł - 2,1865 zł | 15319 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,8729 zł - 2,1386 zł | 40000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3834 zł - 0,9395 zł | 15200 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,1329 zł - 0,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,103 zł - 2,7023 zł | 32250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,304 zł - 1,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,8128 zł - 4,4413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,1127 zł - 2,7263 zł | 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4769 zł - 1,1684 zł | 13600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,7502 zł - 1,838 zł | 62125 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,4043 zł - 0,9907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4922 zł - 1,206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10087145 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 83299 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0,8115 zł - 1,9883 zł | 429924 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,9803 zł - 2,4017 zł | 9800 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,757 zł - 4,3046 zł | 350 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3834 zł - 0,9395 zł | 350000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,6414 zł - 1,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,2032 zł - 5,3979 zł | 20 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować