Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9493 zł - 2,3259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,0815 zł - 2,6497 zł | 68400 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | 18400 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,6334 zł - 1,5518 zł | 10000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,2625 zł - 3,0931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5299 zł - 1,2984 zł | 364000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3375 zł - 0,8269 zł | 23000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1921 zł - 2,9206 zł | 25600 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 5800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,3411 zł - 5,7358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,9677 zł - 4,8209 zł | 3000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,6606 zł - 1,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0456 zł - 2,5617 zł | 450 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,2625 zł - 3,0931 zł | 2100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1369 zł - 0,3356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,6807 zł - 1,6679 zł | 2920 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9192 zł - 2,252 zł | 24069 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4357 zł - 0,4357 zł | 1750 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,8671 zł - 4,5745 zł | 3240 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,8991 zł - 2,2028 zł | 80000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować