Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h Kup
1,1921 zł - 2,9206 zł 25600 Na stanie
17.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
1,8097 zł - 4,4338 zł 5800 Na stanie
23.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
2,3411 zł - 5,7358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Zielony
Winyl
33.5 mm
0,3949 zł - 0,9677 zł 539000 Na stanie
5.0 mm
Zielony
Winyl
23.5 mm
0,3375 zł - 0,8269 zł 23000 Na stanie
6.0 mm
Czarny
PVC
25.0 mm
0,7727 zł - 1,8931 zł 44050 Na stanie
11.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
1,0097 zł - 2,4737 zł 20800 Na stanie
18.0 mm
Czarny
PVC
28.5 mm
0,8359 zł - 2,048 zł 434874 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
29.0 mm
0,4237 zł - 1,038 zł 135940 Na stanie
6.0 mm
Zielony
Winyl
25.0 mm
0,6606 zł - 1,6186 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Zielony
Winyl
25.0 mm
1,0456 zł - 2,5617 zł 450 Na stanie
14.0 mm
Zielony
Winyl
28.5 mm
1,1361 zł - 2,7834 zł 34500 Na stanie
15.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
1,2625 zł - 3,0931 zł 2100 Na stanie
18.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
1,8671 zł - 4,5745 zł 3240 Na stanie
27.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,5799 zł - 3,8707 zł 23270 Na stanie
21.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,8991 zł - 2,2028 zł 80000 Na stanie
4.0 mm
Czarny
PVC
24.0 mm
0,4357 zł - 0,4357 zł 1750 Na stanie
8.0 mm
Czarny
PVC
24.5 mm
0,1369 zł - 0,3356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
1,9677 zł - 4,8209 zł 3000 Na stanie
25.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,6807 zł - 1,6679 zł 2920 Na stanie
12.0 mm
Czarny
PVC
29.0 mm
  • z 3
Elastyczne nasadki 17.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10084403

Przedział cen netto
2,9206 zł - 1,1921 zł

Zapasy magazynowe
25600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084434

Przedział cen netto
4,4338 zł - 1,8097 zł

Zapasy magazynowe
5800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm Winyl Zielony

10084465

Przedział cen netto
5,7358 zł - 2,3411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm Winyl Zielony

10084328

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
539000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 6.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10086285

Przedział cen netto
0,8269 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 11.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084359

Przedział cen netto
1,8931 zł - 0,7727 zł

Zapasy magazynowe
44050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm PVC Czarny

10086360

Przedział cen netto
2,4737 zł - 1,0097 zł

Zapasy magazynowe
20800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 14.0 mm 29.0 mm PVC Czarny

10086322

Przedział cen netto
2,048 zł - 0,8359 zł

Zapasy magazynowe
434874 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 6.0 mm 25.0 mm Winyl Zielony

10084335

Przedział cen netto
1,038 zł - 0,4237 zł

Zapasy magazynowe
135940 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 9.0 mm 25.0 mm Winyl Zielony

10084342

Przedział cen netto
1,6186 zł - 0,6606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 14.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084373

Przedział cen netto
2,5617 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 15.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10084380

Przedział cen netto
2,7834 zł - 1,1361 zł

Zapasy magazynowe
34500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm Winyl Zielony

10084410

Przedział cen netto
3,0931 zł - 1,2625 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10086414

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
3240 Na stanie
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 21.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084427

Przedział cen netto
3,8707 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
23270 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 4.0 mm 24.0 mm PVC Czarny

10087701

Przedział cen netto
2,2028 zł - 0,8991 zł

Zapasy magazynowe
80000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm PVC Czarny

10466094

Przedział cen netto
0,4357 zł - 0,4357 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Standard
    DIN
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10087800

Przedział cen netto
0,3356 zł - 0,1369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 25.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084441

Przedział cen netto
4,8209 zł - 1,9677 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 12.0 mm 29.0 mm PVC Czarny

10086315

Przedział cen netto
1,6679 zł - 0,6807 zł

Zapasy magazynowe
2920 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000