Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żeńskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na męskim elemencie gwintowanym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Rozmiar gwintu | Kolor | Promień uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6649 zł - 22,6649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | 10 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,4332 zł - 21,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10260401 | 25,0722 zł - 61,427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Czarny; czerwony
|
4.094 in
104.0 mm
|
|
| 64,0139 zł - 64,0139 zł | 5 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | 10 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 7,1535 zł - 7,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 22,9098 zł - 22,9098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,4332 zł - 21,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 38,2432 zł - 38,2432 zł | 30 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
|
||
| 65,0279 zł - 65,0279 zł | 12 Na stanie |
|
M12
|
Czarny
|
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,6058 zł - 12,6058 zł | 6 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Pomarańczowy
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 62,9854 zł - 62,9854 zł | 25 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
|
||
| 62,9854 zł - 62,9854 zł | 49 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,6649 zł - 22,6649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Pomarańczowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować