Menu Search

Dźwignia zaciskowa 44.0 mm Wkładka gwintowana M6 Czarny

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M6 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Numer produktu Essentra:

10364628

Numer produktu produkcyjny:

261061000935

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 22,2208 zł
50 - 999 22,1305 zł
1000 + 21,911 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

222,21 zł

10 x 22,2208 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor nasadki Pomarańczowy
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Wysokość korpusu 29.5 mm
Promień uchwytu 44.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, na bazie technopolimeru
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt