Menu Search

Dźwignia zaciskowa 43.0 mm Śruba dwustronna M5 10.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10261422

Numer produktu produkcyjny:

466672

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 15,576 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

155,76 zł

10 x 15,576 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 12.0 mm
Wysokość korpusu 26.0 mm
Długość uchwytu 43.0 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Pełny materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Rozmiar gwintu M5
Kod towaru 3926300090
Wysokość całkowita 32.0 mm
Rodzaj mocowania Śruba

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt