Menu Search

Dźwignia zaciskowa 92.0 mm M12 Stal nierdzewna Szary

Zasada działania rękojeści mocujących ze stali nierdzewnej o zwiększonej odporności jest bardzo prosta – wystarczy unieść i przekręcić. Idealne do zastosowań w branży medycznej, farmaceutycznej i przetwórstwie żywności.
Numer produktu Essentra:

10285695

Numer produktu produkcyjny:

498515

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 160,4809 zł
5 - 9 663,1319 zł
10 + 473,6657 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

1 160,48 zł

1 x 1 160,4809 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Szary
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Wysokość podstawy 18.5 mm
Średnica korpusu 69.0 mm
Długość uchwytu 92.0 mm
Promień uchwytu 92.0 mm
Wysokość całkowita 69.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt