Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10268810
490963
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 42,5311 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 z włóknem szklanym |
Rodzaj mocowania | Threaded Stud |
Materiał gwintu | Stal |
Wysokość podstawy | 31.5 mm |
Wysokość podstawy | 1.24 in |
Średnica korpusu | 13.5 mm |
Średnica korpusu | 0.531 in |
Długość uchwytu | 65.0 mm |
Długość uchwytu | 2.559 in |
Promień uchwytu | 65.0 mm |
Promień uchwytu | 2.559 in |
Wysokość całkowita | 1.969 in |
Wysokość całkowita | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Długość gwintu | 40.0 mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować