Menu Search

Dźwignia sterująca 134.5 mm 5.0 mm PA

Numer produktu Essentra:

10214114

Numer produktu produkcyjny:

1340340

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał pokrętła PA
Pełny materiał pokrętła Włókno szklane 30%
Średnica korpusu 36.0 mm
Wysokość korpusu 28.0 mm
Głębokość otworu 5.0 mm
Całkowita długość 134.5 mm
Liczba ramion 1
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt