Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4268 zł - 15,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,7272 zł - 17,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 48,4455 zł - 48,4455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 82,4719 zł - 82,4719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 221,1446 zł - 221,1446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 246,6892 zł - 246,6892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Śruba
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 62,1132 zł - 62,1132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 36,6725 zł - 36,6725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Śruba
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 152,396 zł - 152,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 15,5621 zł - 15,5621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 139,2222 zł - 139,2222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Śruba
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 162,3153 zł - 162,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 17,9979 zł - 17,9979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 22,0576 zł - 22,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.965 in
24.5 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 35,4546 zł - 35,4546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 25,7113 zł - 25,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 49,7988 zł - 49,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 152,5811 zł - 152,5811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 81,1642 zł - 81,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować