Menu Search

Dźwignie mimośrodowe — śruba dwustronna

Na stanie

Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
209 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica korpusu Rodzaj mocowania Wysokość całkowita Kup
17,9979 zł - 17,9979 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
81,1642 zł - 81,1642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Śruba dwustronna
41.5 mm
139,2222 zł - 139,2222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
18.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
22.0 mm
23,2755 zł - 23,2755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
23.0 mm
Śruba dwustronna
54.0 mm
21,2456 zł - 21,2456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
16.0 mm
Śruba dwustronna
32.5 mm
156,4773 zł - 156,4773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
32.0 mm
Śruba dwustronna
41.5 mm
23,2755 zł - 23,2755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
23.0 mm
Śruba dwustronna
54.0 mm
18,4039 zł - 18,4039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
15.0 mm
Stud
43.0 mm
111,8204 zł - 111,8204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
23.0 mm
Gwint wewnętrzny
56.0 mm
  • z 11
Dźwignia zaciskowa 72.5 mm Śruba M6 35.0 mm GF PA Czarny

10519127

Przedział cen netto
17,9979 zł - 17,9979 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Średnica korpusu
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    43.0 mm
Dźwignia zaciskowa Gwint męski M10 Czarny

10354568

Przedział cen netto
81,1642 zł - 81,1642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    16.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Mocowanie na śrubę M5 x 0.8 Naturalny

10159231

Przedział cen netto
139,2222 zł - 139,2222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    22.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 60.0 mm GF PA Czarny

10519295

Przedział cen netto
23,2755 zł - 23,2755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Dźwignia zaciskowa 52.0 mm Śruba M6 20.0 mm GF PA Czarny

10519561

Przedział cen netto
21,2456 zł - 21,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    32.5 mm
Dźwignia zaciskowa Gwint męski M12 Czarny

10342930

Przedział cen netto
156,4773 zł - 156,4773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    32.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 50.0 mm GF PA Czarny

10519288

Przedział cen netto
23,2755 zł - 23,2755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Dźwignia zaciskowa 72.5 mm Śruba M6 20.0 mm GF PA Czarny

10519097

Przedział cen netto
18,4039 zł - 18,4039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Średnica korpusu
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    43.0 mm
Dźwignia zaciskowa 145.0 mm Gwint żeński M14 Czarny

10382516

Przedział cen netto
111,8204 zł - 111,8204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Gwint wewnętrzny
  • Średnica korpusu
    23.0 mm