Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,2011 zł - 63,2011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
67,8768 zł - 67,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
80,7284 zł - 80,7284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Śruba
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
80,7284 zł - 80,7284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
40,1396 zł - 40,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
67,8768 zł - 67,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
76,4886 zł - 76,4886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
72,8431 zł - 72,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
64,9578 zł - 64,9578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
76,4886 zł - 76,4886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
39,2679 zł - 39,2679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Śruba
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
64,3766 zł - 64,3766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
71,8129 zł - 71,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Śruba
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
69,9241 zł - 69,9241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
80,7284 zł - 80,7284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
39,2679 zł - 39,2679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Śruba
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
111,3192 zł - 272,7322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
135,7779 zł - 332,656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
112,9228 zł - 276,661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
133,7978 zł - 327,8047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować