Menu Search

Dźwignie mimośrodowe — śruba dwustronna

Na stanie

Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
209 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica korpusu Rodzaj mocowania Wysokość całkowita Kup
31,7796 zł - 31,7796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
15.0 mm
Śruba dwustronna
37.0 mm
32,1561 zł - 32,1561 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
15.0 mm
Śruba dwustronna
37.0 mm
158,145 zł - 158,145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
18.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
62.0 mm
158,145 zł - 158,145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
18.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
72.0 mm
174,7669 zł - 174,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
27.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
78.5 mm
174,7669 zł - 174,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
27.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
78.5 mm
77,8244 zł - 77,8244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
70.0 mm
96,5659 zł - 96,5659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
70.0 mm
169,4941 zł - 415,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
101.0 mm
167,1709 zł - 167,1709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
101.0 mm
170,0118 zł - 416,529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
101.0 mm
111,6957 zł - 273,6546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
19.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
63.0 mm
114,0105 zł - 279,3258 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
19.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
63.0 mm
111,8491 zł - 274,0304 zł 31 Na stanie
M6
19.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
63.0 mm
29,0464 zł - 29,0464 zł 680 Na stanie
M6
12.0 mm
Śruba dwustronna
28.0 mm
29,206 zł - 34,7967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
43,7858 zł - 43,7858 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
18.5 mm
Stud
45.0 mm
148,0491 zł - 148,0491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
18.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
52.0 mm
163,43 zł - 163,43 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
27.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
58.5 mm
163,43 zł - 163,43 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
27.0 mm
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
58.5 mm
  • z 11
Dźwignia zaciskowa Śruba dwustronna M8 15.0 mm Czarny

10279250

Przedział cen netto
31,7796 zł - 31,7796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba dwustronna M8 40.0 mm Czarny

10279281

Przedział cen netto
32,1561 zł - 32,1561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Przedział cen netto
158,145 zł - 158,145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    62.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Przedział cen netto
158,145 zł - 158,145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    72.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Przedział cen netto
174,7669 zł - 174,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    78.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Przedział cen netto
174,7669 zł - 174,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    78.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 50.0 mm Czarny

10190722

Przedział cen netto
77,8244 zł - 77,8244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PA
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    70.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 50.0 mm Czarny

10190777

Przedział cen netto
96,5659 zł - 96,5659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    70.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M10 35.0 mm Czarny

10195338

Przedział cen netto
415,2605 zł - 169,4941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 20.0 mm Czarny

10195383

Przedział cen netto
167,1709 zł - 167,1709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 40.0 mm Czarny

10195420

Przedział cen netto
416,529 zł - 170,0118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M5 20.0 mm Czarny

10195475

Przedział cen netto
273,6546 zł - 111,6957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    63.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M5 40.0 mm Czarny

10195512

Przedział cen netto
279,3258 zł - 114,0105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    63.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M6 25.0 mm Czarny

10195567

Przedział cen netto
274,0304 zł - 111,8491 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    63.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba dwustronna M6 20.0 mm Czarny

10279229

Przedział cen netto
29,0464 zł - 29,0464 zł

Zapasy magazynowe
680 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    28.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 30.0 mm Czarny

10279328

Przedział cen netto
34,7967 zł - 29,206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Średnica korpusu
    18.5 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M12 50.0 mm Czarny

10279359

Przedział cen netto
43,7858 zł - 43,7858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Średnica korpusu
    18.5 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Przedział cen netto
148,0491 zł - 148,0491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    52.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Przedział cen netto
163,43 zł - 163,43 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    58.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Przedział cen netto
163,43 zł - 163,43 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Pasek samoprzylepny lub przykręcany
  • Średnica korpusu
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    58.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm