Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,7796 zł - 31,7796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
32,1561 zł - 32,1561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
158,145 zł - 158,145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 X 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
158,145 zł - 158,145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
77,8244 zł - 77,8244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
167,1709 zł - 167,1709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
111,6957 zł - 273,6546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
114,0105 zł - 279,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
111,8491 zł - 274,0304 zł | 31 Na stanie |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
116,3114 zł - 284,9629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
135,7779 zł - 332,656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
133,1006 zł - 133,1006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
136,4891 zł - 334,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
138,9712 zł - 340,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
96,5659 zł - 96,5659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
169,4941 zł - 415,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
134,3277 zł - 329,103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować