Menu Search

Dźwignie mimośrodowe — śruba dwustronna

Na stanie

Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
209 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica korpusu Rodzaj mocowania Wysokość całkowita Kup
32,1561 zł - 32,1561 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
15.0 mm
Śruba dwustronna
37.0 mm
29,206 zł - 34,7967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
148,0491 zł - 148,0491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 X 0.8
18.0 mm
Mocowanie na śrubę
42.0 mm
158,145 zł - 158,145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 X 1.0
18.0 mm
Mocowanie na śrubę
62.0 mm
174,7669 zł - 174,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 X 1.25
27.0 mm
Mocowanie na śrubę
68.5 mm
174,7669 zł - 174,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
27.0 mm
Mocowanie na śrubę
68.5 mm
75,5515 zł - 75,5515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Mocowanie na śrubę
45.0 mm
93,6375 zł - 93,6375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Mocowanie na śrubę
45.0 mm
168,7901 zł - 413,5358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Mocowanie na śrubę
101.0 mm
173,4003 zł - 424,8308 zł 22 Na stanie
M10
30.0 mm
Mocowanie na śrubę
101.0 mm
169,4941 zł - 415,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Mocowanie na śrubę
101.0 mm
111,3192 zł - 272,7322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
Mocowanie na śrubę
63.0 mm
112,9228 zł - 276,661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
Mocowanie na śrubę
63.0 mm
134,3277 zł - 329,103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Mocowanie na śrubę
82.0 mm
138,9712 zł - 340,4796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Mocowanie na śrubę
82.0 mm
23,5461 zł - 23,5461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
23.0 mm
Śruba dwustronna
54.0 mm
23,5461 zł - 23,5461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
23.0 mm
Śruba dwustronna
54.0 mm
74,2922 zł - 74,2922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
26.0 mm
Śruba dwustronna
104.5 mm
21,6516 zł - 21,6516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
23.0 mm
Śruba dwustronna
54.0 mm
24,2227 zł - 24,2227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
23.0 mm
Śruba dwustronna
54.0 mm
  • z 11
Dźwignia zaciskowa Śruba dwustronna M8 30.0 mm Czarny

10279274

Przedział cen netto
32,1561 zł - 32,1561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 40.0 mm Czarny

10279335

Przedział cen netto
34,7967 zł - 29,206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Średnica korpusu
    18.5 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Przedział cen netto
148,0491 zł - 148,0491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    42.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Przedział cen netto
158,145 zł - 158,145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    62.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Przedział cen netto
174,7669 zł - 174,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    68.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Przedział cen netto
174,7669 zł - 174,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    27.0 mm
  • Wysokość całkowita
    68.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 25.0 mm Czarny

10190715

Przedział cen netto
75,5515 zł - 75,5515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 25.0 mm Czarny

10190760

Przedział cen netto
93,6375 zł - 93,6375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M10 30.0 mm Czarny

10195321

Przedział cen netto
413,5358 zł - 168,7901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M10 60.0 mm Czarny

10195369

Przedział cen netto
424,8308 zł - 173,4003 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 35.0 mm Czarny

10195413

Przedział cen netto
415,2605 zł - 169,4941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M5 16.0 mm Czarny

10195468

Przedział cen netto
272,7322 zł - 111,3192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    63.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M5 35.0 mm Czarny

10195505

Przedział cen netto
276,661 zł - 112,9228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    16.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 30.0 mm Czarny

10195727

Przedział cen netto
329,103 zł - 134,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Stop cynku
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    82.0 mm
Dźwignia mimośrodowa zaciskowa Śruba M8 60.0 mm Czarny

10195765

Przedział cen netto
340,4796 zł - 138,9712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
  • Średnica korpusu
    25.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M12 25.0 mm GF PA Czarny

10519325

Przedział cen netto
23,5461 zł - 23,5461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M12 30.0 mm GF PA Czarny

10519332

Przedział cen netto
23,5461 zł - 23,5461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Śruba M12 50.0 mm GF PA Czarny

10519806

Przedział cen netto
74,2922 zł - 74,2922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    104.5 mm
Dźwignia zaciskowa 89.5 mm Śruba M8 60.0 mm GF PA Czarny

10519219

Przedział cen netto
21,6516 zł - 21,6516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M12 50.0 mm GF PA Czarny

10519363

Przedział cen netto
24,2227 zł - 24,2227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm