Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7796 zł - 31,7796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 32,1561 zł - 32,1561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 158,145 zł - 158,145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Śruba
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 158,145 zł - 158,145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Śruba
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 77,8244 zł - 77,8244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Śruba
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 96,5659 zł - 96,5659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 169,4941 zł - 415,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 167,1709 zł - 167,1709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 111,6957 zł - 273,6546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 114,0105 zł - 279,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 111,8491 zł - 274,0304 zł | 31 Na stanie |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,0464 zł - 29,0464 zł | 680 Na stanie |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Śruba
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 29,206 zł - 34,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,7858 zł - 43,7858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Śruba
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować