Menu Search

Dystanse sześciokątne M6 25.0 12.0 Beżowy PEEK

Dystans sześciokątny męsko-żeński umożliwia elastyczne łączenie elementów, co zapewnia precyzyjne wyrównanie i rozstawienie podczas montażu. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonany z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20834395

Numer produktu produkcyjny:

20834395

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 11,6014 zł
100 + 9,2897 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

232,03 zł

20 x 11,6014 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 25.0
l2 12.0
l3 12.0
l4 2.0
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Kształt dystansu Sześciokątny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt