Menu Search

Dystanse sześciokątne M4 35.0 8.0 Beżowy PEEK

Dystans sześciokątny męsko-żeński umożliwia elastyczne łączenie elementów, co zapewnia precyzyjne wyrównanie i rozstawienie podczas montażu. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonany z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20834234

Numer produktu produkcyjny:

20834234

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 12,4576 zł
100 + 9,9747 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

249,15 zł

20 x 12,4576 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 35.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Kształt dystansu Sześciokątny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt