Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3628 zł - 0,4479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,3628 zł - 0,4479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4296 zł - 0,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3165 zł - 0,3165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5452 zł - 0,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3165 zł - 0,3165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6163 zł - 0,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,4941 zł - 5,4941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Cylindryczny
|
Czarny
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 1,3247 zł - 1,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 2000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,534 zł - 0,534 zł | 280 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1323 zł - 1,1323 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | 2000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 1,3247 zł - 1,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować